o-gyűrű
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
o-gyűrű
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Tartályok, edények és csővezetékek megbízható tömítéséhez
- Folyamatérzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...200 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1,95 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 16,4 |
Külső átmérő [mm] | 18,4 |
Anyagok | FKM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 5 db |
---|