Szűrőburkolat nyomásérzékelőkhöz
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
Szűrőburkolat nyomásérzékelőkhöz
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
- Nyomásérzékelők szűrőjének megbízható lefedéséhez
- Takaróhüvelyből, tömlőadapterből és tömlővezetékből álló komplett készlet
- Hatékony védelem szennyeződések és dugulás ellen
Mechanikai adatok
Súly [g] | 44,4 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); acél (1.4307 / 304L); FKM; PE; PTFE; PU |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,5...3,5; (ajánlott meghúzási nyomaték) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|