Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30130
WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30130
WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT
- Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | telítettségi furattal | |
---|---|---|
Beszerelés | for thin wall thicknesses | |
Nyomásállóság [bar] | 50 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 186 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 belső menet Aseptoflex Vario |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 50 mm |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|