Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
- Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Nyomásállóság [bar] | 150 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 150 |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 300 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Szenzor csatlakozás | G 1 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 50 mm |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|