monitor két analóg videobemenettel
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
monitor két analóg videobemenettel
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Felhasználási terület
Alkalmazás | Felügyelet max. 2 O2M2xx / O3M2xx kamerához |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen |
Kamera tápegység [mA] | 2000; (± 10%) |
Bemenetek
Videó bemenet | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Kimenetek
Analóg áram kimenet [mA] | ...2000; (± 10%) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...125 |
Tárolási páratartalom [%] | < 75; (relatív páratartalom) |
Szavatossági idő [MON] | 24 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1342,1 |
---|---|
Anyagok | ház: ABS fekete; rögzítő: alumínium fekete |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző típusa | színes kijelző |
---|---|
Kijelző méret | 7" |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Kábel: 2 m |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x M16; kódolás: A |