Műanyag védőlemez az élelmiszeripar számára
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
Műanyag védőlemez az élelmiszeripar számára
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
- A védőüveg hatékony védelem szennyeződések és sérülések ellen
- A folyamatbiztonság biztosítása az élelmiszeriparban
- Az érzékelő biztos védelme ütések ellen
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Mechanikai adatok
Súly [g] | 42,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Anyagok | ház: horganyöntvény fekete; lencse: PMMA |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|