Diffúzer kameraszenzorokhoz
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
Diffúzer kameraszenzorokhoz
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
- A védőüveg hatékony védelem szennyeződések és sérülések ellen
- Az érzékelő biztos védelme ütések ellen
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
- Tárgyfelismerő érzékelőkhöz és O2D, O2I típusú 1D/2D kódolvasokhoz
Mechanikai adatok
Súly [g] | 39,35 |
---|---|
Méretek [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Anyagok | ház: horganyöntvény fekete; lencse: PMMA |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|