Konfekciónálható dugalj
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Konfekciónálható dugalj
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 20; (ellenállás nélkül) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 10 |
---|---|
Méretek [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Anyagok | ház: PBT-GF20 |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: AMP MQS, egyenes; öntött test: PBT; Érintkezők: ónozott |