- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E12736
Csatlakozókábel AMP csatlakozóval
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Csatlakozókábel AMP csatlakozóval
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 20; (ellenállás nélkül) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 456,4 |
---|---|
Méretek [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Anyagok | ház: PBT-GF20 |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, szürke, Ø 8,3 mm, árnyékolt; 2 x 0,5 mm² (csavart érpár ) + 2 x 0,5 mm² (csavart érpár ) |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: AMP MQS, egyenes; öntött test: PBT; Érintkezők: ónozott |