- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Összekötő kábel
- Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
- E12655
Összekötő kábel
E12655
VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS
Összekötő kábel
E12655
VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | tápkábel, L-kódolt |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 64 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 16 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1119,7 |
---|---|
Anyagok | PP |
Test kiöntő anyaga | TPE |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5,00 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |