- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek aljzattal a terepi modulok energiaellátásához
- E12650
Csatlakozókábel dugaljjal
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Csatlakozókábel dugaljjal
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Nagy teljesítményátvitel a nagyon nagy áramterhelőségnek köszönhetően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | tápkábel, L-kódolt |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 63 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 16 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 10609 |
---|---|
Méretek [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Anyagok | PP |
Test kiöntő anyaga | TPE |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 50 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|