- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugóval
- E12614
Csatlakozókábel dugaljjal
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Csatlakozókábel dugaljjal
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC/DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 62,1 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; ház: TPU |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |