Összekötő kábel
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Összekötő kábel
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 |
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 30,5 |
---|---|
Anyagok | ház: TPU narancs; hollandi anya: nikkelezett réz |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6...1,5 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|