Y - elosztó
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Y - elosztó
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 37,1 |
---|---|
Anyagok | PUR fekete |
Test kiöntő anyaga | PUR, Halogénmentes |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR, Halogénmentes; Érintkezők: aranyozott |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR, Halogénmentes; Érintkezők: aranyozott |