Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
- Szeleppozíciók ellenőrzése
- Megbízható pozíció visszajelzés szelepműködtetőkön
- Egyszerű szerelés, közvetlenül a meghajtás tengelyére
- Érintésmentes és öntisztító rendszer
- Választható csillapítócsavar-pozíció
Felhasználási terület
Kivitel | mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 58 |
---|---|
Kódtárcsa átmérő [mm] | 53 |
Furattávolság [mm] | 80 |
Szelephajtás tengelymagassága [mm] | 30 |
Anyagok | kódtárcsa: PA 6 fekete; fémrészek: rozsdamentes acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,5...3 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|