- Termékek
- Tartozékok
- Működtetők, céltárgyak, mágnesek és tag-ek
- Működtető kódolt biztonsági érzékelőkhöz
- E1104S
mágnesesen kódolt céltárgy
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
mágnesesen kódolt céltárgy
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Felhasználási terület
Beszerelés | MN5 mágneses érzékelőhöz |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 81 |
---|---|
Méretek [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Anyagok | PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,8...2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|