Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Termékjellemzők
Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Felhasználási terület
Alkalmazás | analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők |
---|
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Teljesítményfelvétel [W] | 3 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Analóg bemenetek száma | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | -10...10 |
Analóg bemenet felbontása | 16 bit |
Pontosság analóg bemenet [%] | 0,1 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 0...20 |
Max. terhelés [Ω] | 270 |
Analóg feszültség kimenet [V] | -10...10 |
Precíziós analóg kimenet [%] | 0,1 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenet felbontása | 16 bit |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 65 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 350,5 |
---|---|
Szerelés módja | panel kivágás: 91 x 43 mm |
Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
Anyagok | Noryl UL94-V-0 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|