Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
- Többfunkciós bemenet különböző érzékelők figyeléséhez
- Színes visszajelzés, ha a beállított határértékeket túllépik vagy nem érik el
- Konfigurálható digitális címke mezők
- A menüben lévő súgó szövegek megkönnyítik a paraméter beállítást
- Kapcsoló kimenetek a határértékek megbízható felügyeletéért
Termékjellemzők
Méretek [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Felhasználási terület
Alkalmazás | analóg jelek kijelzése és felügyelete |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 65 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Szám |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analóg bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Analóg bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Ellenállás bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Analóg bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
||||||||||||||||||||||||
Frekvencia bemenet |
|
Kimenetek
Relé kimenetek száma | 2; (váltóérintkező) |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 2 A (30 V DC) |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési frekvencia [Hz] | 0...10000; (lásd kezelési útmutató) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 85 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Sorkapocs védettsége | IP 00 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 176 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 144,8 |
---|---|
Szerelés módja | panel kivágás: 92 x 45 mm |
Méretek [mm] | 48 x 109 x 42 |
Anyagok | ház: polikarbonát; Tömítés: EPDM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható csavaros sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|