20 LED-es jelzőlámpa
DV2900
LED-Tower-20-a/IOL/Bracket
Felhasználási terület
Alkalmazás | gépállapot visszajelzés |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Bemenetek
Bemeneti áram Magas [mA] | 6 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...75 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Légnyomás [kPa] | < 106 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 535,9 |
---|---|
Szerelés módja | összeszerelő bak/állvány |
Méretek [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Anyagok | ház: ABS; lencse: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Diagrammok és grafikonok
Falra szerelés
|
|
---|
alap rögzítés
|
|
---|
|
|
---|