1 szegmenses jelzőlámpa
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
1 szegmenses jelzőlámpa
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
- Vezérlés IO-Linken vagy digitális bemeneteken keresztül
- Tökéletes láthatóság
- Könnyű beszerelés az M30 rögzítőanyával
- Hangos buzzerrel, választható dallamokkal
- Magas védelmi osztály, buzzerrel is
Felhasználási terület
Alkalmazás | gépállapot visszajelzés |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" cURus szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 90 |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 400 |
Csúcsáram bekapcsolási időtartama [ms] | 50 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...75 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Szennyezési fok | 2 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 166,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Anyagok | ház: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Hangjelzéssel | sziréna | ||
Max. hangnyomás [dB] | 90 |
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
IO-Link | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
alap rögzítés
|
|
---|
Falra szerelés
|
|
---|
fényintenzitás eloszlási görbe
|
|
---|
fényintenzitás eloszlási görbe
|
|
---|
fényintenzitás eloszlási görbe
|
|
---|