- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- Kompakt RFID készülékek CANopen interfésszel mobil alkalmazásokhoz
- DTM428
RFID olvasó-/írófej CAN interfésszel
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID olvasó-/írófej CAN interfésszel
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 506 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 120,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Védőburkolat: PPS; kábeldugó: PUR |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 25 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,8 m |