- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- Kompakt RFID készülékek CANopen interfésszel mobil alkalmazásokhoz
- DTM425
RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal
DTM425
DTMHF GNRWCOUS03
RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal
DTM425
DTMHF GNRWCOUS03
- Nem síkba építhető HF RFID író-/olvasófej
- Minden egyben: Antenna, kiértékelés és CANopen interfész
- Alkalmas mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Nagy üzemihőmérséklet-tartomány és magas rázkódás- és rezgésállóság
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; Brazília; Argentína | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 65 | |||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 477 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 141,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS; LED ablak: PEI |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |