RFID kiértékelőegység UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
RFID kiértékelőegység UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; Ausztrália; Szingapúr; Malajzia; Indonézia; Mexikó; Dél-Afrika |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 700 |
Működési frekvencia [MHz] | 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) |
Antenna csatlakozók | 4; (TNC Reverse) |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Átviteli teljesítmény ERP [mW] | 2000; (lépésenként paraméterezhető: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedancia [Ω] | 50 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500; (max.) |
Érzékelési tartomány
RSSI határérték | szoftveren keresztül állítható |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Protokoll | EtherNet/IP |
---|---|
Használati típus | adatátvitel |
Protokoll | TCP/IP |
---|---|
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Rádió tanusítvány | FCC Part15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 3417,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 300 x 300 x 71 |
Anyagok | ház: alumínium; védőburkolat: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; Dugós csatlakozó: réz / műanyag |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hangjelzéssel | sziréna |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
LAN | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: X |
---|
Elektromos csatlakozás - bemenetek / kimenetek
GPIO | Csatlakozó: 1 x M12 |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Power Supply | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|