RFID kiértékelőegység LF/HF
DTE100
DTELF/HFABRWDPUS00
RFID kiértékelőegység LF/HF
DTE100
DTELF/HFABRWDPUS00
- RFID kiértékelőegység PROFIBUS DP-vel
- Négy csatornával RFID antennák vagy digitális be- és kimenetek csatlakoztatásához
- Antennák csatlakoztatása szokványos ifm csatlakozókábelekkel
- Készülék beállításhoz, diagnosztikához valamint felügyelethez optimalizált Ethernet TCP/IP webszerver
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Alkalmazás | legfeljebb 4 ANT41x/ANT51x típusú író/olvasó fej |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 3000 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interfész
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP | |||
---|---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 101,69 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 390 |
---|---|
Méretek [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Anyagok | Felsőrész: PA Grivory GV5H narancs; Felsőrész: TPE; alsórész: GD-AlSi12 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Profibus IN
Csatlakozó: M12; kódolás: B |
Elektromos csatlakozás - Profibus OUT
Csatlakozó: M12; kódolás: B |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: M12; kódolás: A |