- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- Kompakt RFID készülékek CANopen interfésszel ipari alkalmazásokhoz
- DTC510
RFID olvasó-/írófej HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
RFID olvasó-/írófej HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Tajvan; India; Szingapúr; Kína; Dél-Korea; Izrael | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 180 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Aktív felület | 5 választható pozíció |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | ház: PA; fémrészek: rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12, forgatható, reteszelhető, rögzíthető; kódolás: A |