RFID olvasó-/írófej AS-Interface-szel
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
RFID olvasó-/írófej AS-Interface-szel
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
- Munkadarab-tartók megbízható azonosítása vezetett szállítórendszerekben
- RFID transzponderek érintésmentes olvasása és írása (ID-címkék)
- Kompakt és költséghatékony: Antenna és kiértékelő egy házban
- AS-interfésszel
- Gyártósorokban, anyagáramlás-vezérlésben és -ellenőrzésben való alkalmazáshoz
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Szingapúr; Kína | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 65 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Érzékelési tartomány
Elhaladási sebesség [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olvasási távolság /olvasófejjel szemben | 400 | |||||||||
Olvasási távolság/ olvasófejjel oldalról | 280 | |||||||||
Megjegyzés az olvasási távolsághoz/olvasófej |
|
|||||||||
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 500 | |||||||||
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 500 | |||||||||
Megjegyzés az írási távolsághoz/olvasófej |
|
|||||||||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | AS-i |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 422 |
AS-i jellemzők
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID kód [hex] | 4 |
AS-i tanusítvány | 83401 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 414 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 92 x 80 x 40 |
Anyagok | ház: PPE; fémrészek: cinköntvény / réz nikkelezett |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, forgatható; kódolás: A |
---|