RFID olvasófej AS-Interface-szel
DTA101
DTSLF AAROASUS01
RFID olvasófej AS-Interface-szel
DTA101
DTSLF AAROASUS01
- Munkadarab-tartók megbízható azonosítása vezetett szállítórendszerekben
- RFID transzponderek érintésmentes olvasása (ID-címkék)
- Kompakt és költséghatékony: Antenna és kiértékelő egy házban
- AS-interfésszel
- Gyártósorokban, anyagáramlás-vezérlésben és -ellenőrzésben való alkalmazáshoz
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Érzékelési tartomány
Elhaladási sebesség [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olvasási távolság /olvasófejjel szemben | 200 | |||||||||
Olvasási távolság/ olvasófejjel oldalról | 200 | |||||||||
Megjegyzés az olvasási távolsághoz/olvasófej |
|
|||||||||
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 400 | |||||||||
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 400 | |||||||||
Megjegyzés az írási távolsághoz/olvasófej |
|
|||||||||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | AS-i |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 422 |
AS-i jellemzők
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID kód [hex] | 3 |
AS-i tanusítvány | 71502 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 103,2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 55 x 24 x 41 |
Anyagok | PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|