- Termékek
- Tápellátás
- Biztosítékok
- DF3200
elosztó modul tápfeszültséghez
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
elosztó modul tápfeszültséghez
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
Felhasználási terület
Kivitel | feszültség modul 2 x 5 x 2,5 mm² |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Védelmi osztály | III |
Maximális áramterhelhetőség [A] | 20 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 64,8 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Szerelési útmutató | a modulok sorba szerelhetőek |
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|