- Termékek
- Tápellátás
- Biztosítékok
- DF2101
Tápegység modul elektronikus megszakítóhoz
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
Tápegység modul elektronikus megszakítóhoz
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
- Elektromos biztosítómodulok feszültségellátásához
- A 24 V szekunder áramkör folyamatos felügyeletéhez
- Megbízható lekapcsolás hiba esetén
- Gépek és berendezések moduláris és szelektív biztosítása
- Egyszerű egymáshoz kapcsolás zárómechanizmus segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | SELV/PELV szerint |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 19,2...30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 24 V DC) [A] | 40 |
Nyugalmi áram [mA] | 10 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 20 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20; (előlapon) |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 73 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|