- Termékek
- Tápellátás
- Biztosítékok
- DF1210
Elektronikus megszakító
DF1210
Fuse/Standard/24VDC/10A
Elektronikus megszakító
DF1210
Fuse/Standard/24VDC/10A
- A 24 V szekunder áramkör folyamatos felügyeletéhez
- Megbízható lekapcsolás hiba esetén
- Gépek és berendezések moduláris és szelektív biztosítása
- Jól látható LED a kihasználtság, az aktiválás és az üzem kijelzéséhez
- Egyszerű egymáshoz kapcsolás zárómechanizmus segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | SELV/PELV szerint |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 18...30 |
Védelmi osztály | III |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Nyugalmi áram [mA] | 5 |
Csatornák száma | 1 |
Névleges áram [A] | 10 |
Névleges áram (biztonsági elem) [A] | 10 |
Kimenetek
Terhelés összes kapacitása [mF] | 20 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20; (előlapon) |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 67,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|
Diagrammok és grafikonok
kimeneti görbe
|
|
---|