- Termékek
- Tápellátás
- Biztosítékok
- DF1100
Tápegység modul elektronikus megszakítóhoz
DF1100
Fuse/Standard/24VDC/Module
Tápegység modul elektronikus megszakítóhoz
DF1100
Fuse/Standard/24VDC/Module
- Elektromos biztosítómodulok feszültségellátásához
- A 24 V szekunder áramkör folyamatos felügyeletéhez
- Megbízható lekapcsolás hiba esetén
- Gépek és berendezések moduláris és szelektív biztosítása
- Egyszerű egymáshoz kapcsolás zárómechanizmus segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | SELV/PELV szerint |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 19,2...30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 24 V DC) [A] | 40 |
Nyugalmi áram [mA] | 10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20; (előlapon) |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 67 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|