- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- Diagnózis és szervíz eszközök
- Mobil IoT - távoli diagnosztika és szervizelés
- CR3133
CANwireless külső antenna csatlakozással
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless külső antenna csatlakozással
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- mobile IoT - CANwireless modul a gördülékeny gépi kommunikációért
- Kompakt és robusztus ház zord ipari környezetek követelményeihez
- Megbízható Wifi-/Bluetooth kapcsolat mobil munkagépeken
- Független wifi hálózat kialakítása és csatlakozás a meglévő wifi infrastruktúrához.
- Modul külső antennához való csatlakoztatáshoz
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 6...36 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 50 |
Áramfelvétel [mA] | < 100; (Normál üzem; alvó mód: < 1 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen; (< 36 V DC) |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 36 V DC) |
Belső ellenállás (Ri) [Ω] | 20000 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Analóg bemenetek száma | 2 |
---|---|
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...15 |
Analóg bemenet felbontása | 12 Bit |
Pontosság analóg bemenet [%] | ± 1,0 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 6...36 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 10 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési frekvencia [Hz] | 20 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
CAN interfészek száma | 2 |
Átviteli szabvány | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Átviteli teljesítmény [mW] | 22,39 |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Átviteli szabvány | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,4 GHz; 5 GHz |
Átviteli teljesítmény [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Beépített antenna) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 6K7 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabvány | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 142,6 |
---|---|
Anyagok | ház: PA6/6.6 fekete |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Hardver
Processzor | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Munkamemória | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Háttértár | 16 MB |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - WLAN / Bluetooth
Csatlakozó: FAKRA I |