nyomógomb modul két tengelyes joystick és nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal és háttérmegvilágítású gombokkal
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
nyomógomb modul két tengelyes joystick és nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal és háttérmegvilágítású gombokkal
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
- Robusztus kezelő négyirányú nyomogombbal és nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal mobil munkagépekhez
- Hat db. RGB háttérvilágítású funkciógomb és egy szegmentált LED-gyűrű
- Minden háttérvilágítás bármilyen színben és külön-külön vezérelhető
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Egyszerű integrálás meglévő alkalmazásokba
Termékjellemzők
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
Méretek [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Felhasználási terület
Kivitel | beépítés kapcsolószekrényekbe vagy kapcsolószekrény előlap kivágásaiba |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
CAN interfészek száma | 1 |
Protokoll | J1939 | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 119 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 472,55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] | 400 | ||||||||
Méretek [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Anyagok | ház: PC/ABS; szilikon bevonat: PA66 átlátszó | ||||||||
Információk az élettartamról |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|