• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Működési és felügyeleti eszközök
  4. Robusztus HMI 64-bites többmagos processzorral
  5. CR1204

Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez

CR1204

ecomatDisplay/12"/16:10/Touch

Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez

CR1204

ecomatDisplay/12"/16:10/Touch

  • Erőteljes, robusztus HMI modern64-bites architektúrával és érintőképernyővel
  • RGB háttérmegvilágítású nyomógombok taktilis visszajelzéssel.
  • Nagy teljesítményű USB interfész adatrögzítéshez és analóg és Ethernet kamerák támogatásához
  • Nagy teljesítményű CAN and Ethernet interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 segítségével
  • ce
  • ukca
  • e1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...32 DC
Névleges feszültség DC [V] 12 / 24
Áramfelvétel [mA] < 1500; (24 V DC; kapcsolt kimenetekkel: < 6500 mA)
Teljesítményfelvétel [W] 36
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 2
Videó bemenetek száma 4; (analóg)
Videó bemenet PAL, NTSC
Audio bemenet Stereo Line-In
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 2
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 2500
Audio kimenet Stereo Line-Out; Headphones Out
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek CODESYS 3.5
PLC funkció IEC 61131-3 szerint igen
Operációs rendszer Embedded Linux 4.14
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet; CAN; USB
CAN interfészek száma 4
Ethernet interfészek száma 2
USB interfészek száma 2
Video interfészek (CVBS) száma 4
CAN
Átviteli sebesség 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokoll CANopen; SAE J1939; szabad protokoll
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interfész CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
Átviteli szabvány 10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Megjegyzés az interfészekhez
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
Átviteli sebesség < 480 MBit/s
Verzió 2.0
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -30...65
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 3000
Védettség IP 65; IP 67; (erenként tömített bepattintott csatlakozóval és betekert M12-es csatlakozóval és tömítőkupakkal: IP 67)
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
EMC
UN/ECE-R10 zavarkibocsátás és zavartűrés 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impulzus 1 pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 2a pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 2b pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 3a pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 3b pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 4 pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 5 pontossági fok 3 / C funkció állapot (24 V)
ISO 7637-2 impulzus 4 pontossági fok 4 / A funkció állapot (12 V)
Folyamatos ütésállóság
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 ütés
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-30 nedves meleg: ciklikus 55 ° C felső hőmérsékleti határ / 6 ciklus
EN 60068-2-78 nedves meleg: tartós 40 ° C 93 % rH / 21 napos teszt periódus
Rezgésállóság
ISO 16750-3 Test VII véletlenszerű, felszerelés helye a gépjármű karosszériája
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciklus/tengely, szinusz
Só spray teszt
EN 60068-2-52 Sópermet pontossági fok 3 / gépjármű
MTTF [év] 37
Mechanikai adatok
Súly [g] 2600
Szerelés módja Fel- / beépítés
Méretek [mm] 348,5 x 222,5 x 50,3
Anyagok fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg tükröződésmentes és edzett
Információk az élettartamról
gomb: 1000000 Betätigungen
Négyállású billenőkapcsoló nyomó funkcióval: 1000000 Betätigungen
LED kijelző élettartama: > 100000 h
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
állapot LED 1 LED, RGB
Kezelőszervek LED, RGB
Kezelőszervek
10 Kezelőszervek
1 Négyállású billenőkapcsoló nyomó funkcióval
Kijelző felbontása 1280 x 800
Kijelző típusa színes kijelző érintés funkcióval
Kijelző méret 12"
Képarány 16:10
Kijelző háttérmegvilágítás LED
Színmélység 24 Bit
Fényerősség [cd/m²] < 1100; (beállítható: 0...100 %; Lépéstávolság: 1 %)
Kontrasztarány 1000:1
Érintőképernyős változat PCAP
Hardver
Processzor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz
Munkamemória 1 GByte RAM
Háttértár 8 GByte Flash
Adatmemória
Valós idejű óra igen; UTC, háttérteleppel
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db