- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- RFID antennák a kiértékelőegységekhez való csatlakozáshoz
- ANT860
RFID UHF antenna
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID UHF antenna
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Antenna csatlakozók | 1; (TNC-csatlakozó) |
Polarizáció | kerek |
Átviteli teljesítmény ERP [mW] | 1995 |
Antenna nyereség [dB] | 8,5 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Érzékelési tartomány
Látószög [°] | 65 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 2395,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 300 x 300 x 79 |
Anyagok | ház: alumínium; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; védőburkolat: műanyag; |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|