- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- RFID antennák a kiértékelőegységekhez való csatlakozáshoz
- ANT815
RFID UHF antenna
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID UHF antenna
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- UHF-ID-címkék megbízható azonosításához a gyártásban és a logisztikában
- Kompakt kialakítás közeltérben lévő RFID tag-ekhez
- Maximális olvasási távolság dipól típusú RFID tag-eknél 1 m
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 865...928 |
---|---|
Antenna csatlakozók | 1; (TNC-csatlakozó) |
Antenna nyereség [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 443,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 126 x 37 x 156 |
Anyagok | ház: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|