- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- RFID antennák a kiértékelőegységekhez való csatlakozáshoz
- ANT810
RFID UHF antenna
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
RFID UHF antenna
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
- UHF RFID tag-ek megbízható azonosítása a termelésben
- Kompakt kivitel a közeltérben való alkalmazáshoz
- Nagy szelektivitás a közeltéri RFID UHF ID Tag-eknél
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antenna csatlakozók | 1; (TNC-csatlakozó) |
Antenna nyereség [dB] | -15 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 230,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 63 x 28 x 90 |
Anyagok | ház: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|