- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- Antennák a kiértékelőegységekhez való csatlakozáshoz
- ANT515
RFID olvasó-/írófej HF
ANT515
DTRHF KQRWIDUS03-
RFID olvasó-/írófej HF
ANT515
DTRHF KQRWIDUS03-
- ID-címkék megbízható azonosításához munkadarab-tartókon és termékeken
- RFID HF olvasó-/írófej lapos kialakítással a korlátozott beépítési hellyel rendelkező alkalmazásokhoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- A tartomány növeléséhez RFID antenna adapterekkel használható
- LF/HF RFID kiértékelőegységhez csatlakoztatható a jól be durch bewährte M12-Steckverbindung
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; Malajzia; Brazília; Mexikó; Vietnám | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 160 | |||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | DATA / DTE10x |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 457,9 | ||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 80 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 20 x 7 x 48 |
Anyagok | PBT; TPE-U; rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|