RFID olvasó-/írófej LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
RFID olvasó-/írófej LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- ID-címkék megbízható azonosításához munkadarab-tartókon és termékeken
- Robusztus ház a szerelési, adagolási és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Nagy írási/olvasási távolság
- Öt választható érzékelő felület pozíció
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Tajvan; India; Dél-Korea; Szingapúr; Malajzia; Egyesült Királyság; Új-Zéland | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
Érzékelési tartomány
Elhaladási sebesség [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 400 | |||||||||
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 400 | |||||||||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | DATA / DTE10x |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 536 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 185 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Aktív felület | 5 választható pozíció |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | ház: PA; fémrészek: rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, forgatható, reteszelhető, rögzíthető; kódolás: A |
---|