- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- RFID
- Antennák a kiértékelőegységekhez való csatlakozáshoz
- ANT421
RFID olvasó-/írófej HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
RFID olvasó-/írófej HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
- ID-címkék megbízható azonosításához munkadarab-tartókon és termékeken
- Robusztus nemesacél készülékház a szerelési, adagolási és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
- A tartomány növeléséhez RFID antenna adapterekkel használható
- Nem síkba építhető HF RFID író-/olvasófej
- LF/HF RFID kiértékelőegységhez csatlakoztatható a jól be durch bewährte M12-Steckverbindung
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Dél-Korea; Szingapúr; Ukrajna | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC; (táplálás csak a DTE10x kiértékelő egységen keresztül (EN 60950-1)) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 90 | |||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Interfész
Kommunikációs interfész | DATA / DTE10x |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 509,62 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 94 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS; LED ablak: PEI |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|