PROFIsafe IO-Link modul
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
PROFIsafe IO-Link modul
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
- Biztonsági I/O-modulok biztonsági bemenetekkel és kimenetekkel PROFIsafe-hez
- biztonsági mechanikai érintkezők és OSSD érzékelők csatlakoztathatók
- PROFIsafe telegrammok továbbítása IO-Linken keresztül
- kimenetek külön 24 V-os tápellátása szabványos L-kódolású M12-es csatlakozón a nagy áramterhelhetőség érdekében
- biztonsági termék IO-Linkkel kombinálva
Felhasználási terület
Kivitel | csak az AL140x, AL1304 - AL1307 masterekkel és Siemens S7-1200 és S7-1500 PLC-kkel (kivéve szoftvervezérlő és nyitott vezérlő) használható |
---|---|
Alkalmazás | I/O modulok, terepalkalmazásra |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...30,2 DC; (US ; SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 67; (US) |
Védelmi osztály | III |
További feszültség ellátás [V] | 19,2...30,2 DC; (UA) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 34; (UA) |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
---|---|
Áramterhelhetőség portonként [A] | 2 |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 12 |
---|
Bemenetek
Összes bemenet száma | 8 |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | -30...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 4 |
---|---|
Rövidzárlat-biztos | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Támogatott DeviceID-k |
|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
SIO-mód | nem |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 75 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Biztonsági besorolás
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | |
---|---|---|
Élettartam TM (további jelölés) |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-08 | |||
PFD [1/h] | 1E-04 |
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-09 | |||
PFD [1/h] | 1E-05 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 408,3 |
---|---|
Anyagok | ház: PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Address Plug
X41 | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
X21 | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - Power IN
X31 | Csatlakozó: M12; kódolás: L |
---|
Elektromos csatlakozás - Safety Inputs
X01...X04 | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - Safety Outputs
X05...X08 | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|