vezeték nélküli IoT átjáró NarrowBand
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
vezeték nélküli IoT átjáró NarrowBand
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
- Az IO-Link érzékelő adatai közvetlenül mobil hálózaton keresztül továbbítódnak a felhőbe
- két IO-Link érzékelő csatlakoztatható
Az io-kulcs használatához adatszerződés szükséges.
Most megtalálhatja itt a megfelelő tarifát.
Felhasználási terület
Alkalmazás | Érzékelő adatok összegyűjtése és ifm felhőbe küldése rádiós átvitelen keresztül | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Dél-Afrika | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 2000 |
Teljesítményfelvétel [W] | 8,6 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,5; (IO-Link port) |
Antenna nyereség [dB] | 3 |
---|
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | vezérlőpulton való kijelzés riasztás funkcióval e-mailben vagy SMS-ben |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; Mobil hálózatok; Bluetooth |
---|
Átviteli szabvány | BLE 5.0 | |
---|---|---|
Frekvenciasáv | 2402...2480 MHz | |
Átviteli teljesítmény [mW] | 2,51 | |
Használati típus | szolgáltatási felület | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Portok száma | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Átviteli szabvány | NarrowBand-IoT; 2G négysávos GSM; LTE Cat-M1 |
---|---|
Frekvenciasáv | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...60 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||
Ütésállóság |
|
||||||
Rádió tanusítvány | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 152,6 |
---|---|
Anyagok | ház: ABS |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - IO-Link
IO-Link Port 1 | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Power | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|