vezeték nélküli IoT átjáró NarrowBand
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
vezeték nélküli IoT átjáró NarrowBand
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
- előre konfigurált, SIM-kártya nem szükséges
- webalapú irányítópult a felhőadatok vizualizálásához és elemzéséhez
- e-mail vagy SMS a határértékek túllépése esetén
- Az IO-Link érzékelő adatai közvetlenül mobil hálózaton keresztül továbbítódnak a felhőbe
- két IO-Link érzékelő csatlakoztatható
Az io-kulcs használatához adatszerződés szükséges.
Most megtalálhatja itt a megfelelő tarifát.
Felhasználási terület
Alkalmazás | vezeték nélküli IoT átjáró NarrowBand IoT adatátvitellel; Érzékelő adatok összegyűjtése és ifm felhőbe küldése rádiós átvitelen keresztül | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 1000 |
Teljesítményfelvétel [W] | 8,6 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Működési frekvencia [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM kártya beszerelt |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | vezérlőpulton való kijelzés riasztás funkcióval e-mailben vagy SMS-ben |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; Mobil hálózatok; Bluetooth |
---|
Átviteli szabvány | BTLE |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
Használati típus | szolgáltatási felület |
Portok száma | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Átviteli szabvány | NarrowBand-IoT; 2G négysávos GSM |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...60 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||
Ütésállóság |
|
||||||
Rádió tanusítvány | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 121 |
---|---|
Anyagok | ház: ABS |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
IO-Link Port 1 | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Power | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|