• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Tehnologija
  2. Induktivni senzori Kplus

Jedno osjetilno područje za sve metale. Induktivni senzori Kplus.

Ovdje ćete pronaći najvažnije informacije na jednom mjestu:

  • Jedinstveno osjetilno područje za pouzdano otkrivanje svih metala.
  • Kompaktne dimenzije za uporabu u skučenim prostorima.
  • Osjetilna tehnologija otporna na elektromagnetsko polje za sprječavanje neispravnog prekapčanja.
  • Široki raspon temperature za jedinstvenu uporabu.
  • Visoki stupnjevi zaštite do IP 68 / IP 69K.

Poduzeće ifm electronic razvilo je ove senzore posebno za tvorničku automatizaciju. Oni omogućavaju jedinstveno osjetilno područje za pouzdano otkrivanje svih metala.

Kompaktne dimenzije uređaja omogućavaju uporabu u skučenim prostorima. Nova osjetilna tehnologija otporna na elektromagnetsko polje sprječava neispravno prekapčanje.

Dosljedan faktor ispravljanja
Senzori „Kplus“ idealni su za otkrivanje aluminija, gdje konvencionalni senzori pokazuju bitno smanjeno osjetilno područje. Također, inovacija omogućava neprekidno osjetilno područje na svim ostalim vrstama metala. Brzoizmjenjiva stanja prekapčanja precizno se mjere visokim frekvencijama prekapčanja.

Višestruka primjena
Štoviše, snažni su modeli otporni na magnetska polja zahvaljujući novoj osjetilnoj tehnologiji. Rade iznimno pouzdano čak i uz električne kočnice. Široki raspon temperature od -40 do 85 °C omogućava jedinstvenu uporabu, a visoki stupanj zaštite IP 68 / 69K jamči stalnu pouzdanost.

Informacije o proizvodu: Induktivni senzori Kplus

Induktivni senzori – Skupina proizvoda

Induktivni su senzori danas nezaobilazni u industrijskim primjenama. U usporedbi s mehaničkim sklopkama, oni nude gotovo idealne uvjete: beskontaktni rad bez trošenja, visoke frekvencije prekapčanja i točnost. Nadalje, nisu osjetljivi na vibraciju, prašinu i vlagu. Induktivni senzori otkrivaju sve metale bez kontakta.