• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Refresco – Digitalizirana punionica s uređajima IO-Link i AS-i

Industrija ambalaže
Industrijska komunikacija
IO-Link Sučelje AS
Izvješće o primjeni

Moderan, učinkovit, transparentan: punionica 4,0

ifm je podržao Refresco i Tetra Pak u projektu digitalizacije „greenfielda”

Grupacija Refresco vodeća je punionica bezalkoholnih pića u Europi. Kao suradnik u pakiranju, poduzeće puni bezalkoholna pića brojnih poznatih proizvođača robnih marki u bocama i kartonskim pakiranjima. Samo u Francuskoj poduzeće upravlja četirima punionicama, uključujući jednu na lokaciji Le Quesnoy. Kako bi još učinkovitije zadovoljio rastuću potražnju za obje vrste spremnika, Refresco je odlučio izgraditi novu tvornicu ovdje na sjeveru Francuske s kapacitetom za punjenje do 30.000 PET boca i 8.000 kartonskih pakiranja na sat.

ifm nas je podržavao u projektu od samog početka, predlažući prava rješenja i odgovarajući na sva naša pitanja.

Grégory Croizier Voditelj tima za automatizaciju u Tetra Paku

Naš klijent

Refresco, svjetski tržišni predvodnik u sektoru punjenja pića, zajedno s dizajnerom postrojenja poduzeće Tetra Pak, odlučio se za ifm-ova rješenja za digitalizaciju nove tvornice.

ifm nas je podržavao u projektu od samog početka, predlažući prava rješenja i odgovarajući na sva naša pitanja.

Grégory Croizier Voditelj tima za automatizaciju u Tetra Paku

Naš klijent

Refresco, svjetski tržišni predvodnik u sektoru punjenja pića, zajedno s dizajnerom postrojenja poduzeće Tetra Pak, odlučio se za ifm-ova rješenja za digitalizaciju nove tvornice.

Projekt digitalizacije praćen od samog početka

„Od samog početka bilo nam je jasno da želimo novu zgradu koja je suvremena i, prije svega, da također želimo imati koristi od prednosti digitalizacije”, kaže Joseph Kerdo, voditelj projekta u poduzeću Refresco France i odgovorna osoba za planiranje nove tvornice. Kako bi realiziralo umreženu tvornicu, poduzeće je blisko surađivalo s ifm-om kao svojim partnerom za digitalizaciju, kao i s poduzeće Tetra Pak koje je bilo odgovorna za izradu linija za punjenje. „ifm nas je podržavao u projektu od samog početka, predlažući prava rješenja i odgovarajući na sva naša pitanja”, objašnjava Grégory Croizier, voditelj tima za automatizaciju u poduzeću Tetra Pak.

AS-i i IO-Link za digitalni prijenos podataka

Infrastruktura uređaja IO-Link i AS-Interface osmišljena je za pouzdanu digitalnu razmjenu podataka. Prednost IO-Linka u odnosu na analogno ožičenje decentralizirano je objedinjavanje informacija o senzorima putem mastera IO-Link instaliranih u polju, na koje su senzori povezani putem neoklopljenih, standardiziranih 5-polnih kabela. To pojednostavljuje ožičenje i smanjuje potencijal pogreške u vezi senzora. Budući da je prijenos podataka isključivo digitalan, postupci pretvorbe ne narušavaju mjerne podatke. Učinci EMC, također, ne mogu utjecati na informacije. „IO-Link i AS-i uvelike pojednostavljuju podatkovnu arhitekturu”, potvrđuje Grégory Croizier. „Podaci su dosljedno dostupni i kupac ima koristi od jednostavnog, pouzdanog održavanja jer su dijagnostičke mogućnosti mnogo bolje nego prije. Još jedna prednost jest da se komponente mogu lako zamijeniti bez potrebe za ponovnim programiranjem.”

Jednostavan, fleksibilan, svestran

AS-i se upotrebljava za spajanje ventila i za razinu postupka. Grégory Croizier objašnjava razloge: „Za nas AS-i nudi prednost jednostavnog, dobro pripremljenog planiranja i jednako bezbrižne provedbe.” AS-i pokazuje svoje prednosti, posebno kada su povezane široko distribuirane podatkovne točke. Za prijenos podataka i napajanje priključenih senzora potreban je samo ravni kabel s dvije žice. Duljina kabela može biti do 1.000 metara kada se upotrebljavaju standardni kabeli i repetitori. Veće udaljenosti do 3.000 metara također se mogu premostiti pomoću optičkih kabela. Senzori i majstori mogu se spojiti na kabel AS-i fleksibilno i precizno u bilo kojem trenutku pomoću tehnologije pomaka izolacije.

Dodatna prednost: AS-i se može kombinirati s IO-Linkom – kao što je bio slučaj u projektu Refresco. Decentralizirani senzori na pojedinačnim biljnim komponentama pakiraju se putem mastera IO-Link kompatibilnih s modulom AS-i, a zatim se prenose na PLC i IT razinu putem infrastrukture AS-i. Čak se i aplikacije povezane sa sigurnošću, kao što je praćenje otvora, mogu implementirati pomoću modula AS-i zahvaljujući sigurnosnom portfelju.

Sigurnosni senzor na zaključanom otvoru

Sigurnosni senzori kodirani RFID-om nadziru stanje otvora, čime se jamči siguran rad sustava.

Master IO-Link i modul AS-i instalirani u postrojenju

Master IO-Link i moduli AS-i kompatibilni s poljem omogućuju decentralizirano povezivanje senzora i time znatno smanjuju složenost ožičenja.

Poanta

S obzirom na fleksibilne mogućnosti i jednostavno rukovanje masterom IO-Link i modulom AS-Interface, poduzeće Tetra moglo je Pak brzo i jednostavno planirati i implementirati digitalizaciju punionice za projekt Refresco Bluebird. Sam Refresco također uživa razne prednosti: točnije informacije o senzoru, bolje dijagnostičke mogućnosti i jednostavno održavanje.

Odmah preuzmite izvješće primjene
Koji je vaš uspjeh ifm-om?

Jeste li proveli zanimljivu primjenu s hardverom ili softverom poduzeća ifm? Kako vam naši senzori pomažu u optimizaciji obradnih operacija? Javite nam! Rado ćemo predstaviti to znanje i iskustvo široj publici – naravno, besplatno.

Najnovije priče o uspjehu

Nadahnjujuća izvjeća o primjeni, studije slučaja i videoizvjeća iz svih industrija pokazuju kako nai klijenti uspjeno tede na trokovima rjeenjima poduzeća ifm. Istovremeno, učinkovitost i funkcionalnost strojeva često se mogu povećati.