• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Ultrazvučni senzor protoka SU Puresonic

Lako i trajno osigurava kvalitetu postupka

Senzorom SU Puresonic vrlo se precizno otkrivaju protoci. Zahvaljujući ultrazvučnoj tehnologiji, to se odnosi i na ultračistu vodu koja se proizvodi u postrojenjima za reverznu osmozu. U kombinaciji sa senzorima vodljivosti LDL101 može se uspostaviti pouzdana kontrola kvalitete u postupku filtracije.

Čvrsta mjerna cijev bez konstrukcija

Mjerna cijev senzora SU Puresonic izrađena je od nehrđajućeg čelika i nema mjernih elemenata, brtvi i pokretnih dijelova. To znači da su kvarovi zbog oštećenja, propuštanja ili začepljenja isključeni od samog početka, kao i padovi tlaka povezani s izvedbom.

Jednostavno praćenje stanja

Opremljen IO-Linkom i visoko vidljivom statusnom diodom LED, SU Puresonic ima sve što vam je potrebno za neprekidno praćenje kvalitete procesa. Na taj se način brzo može očitati stanje kvalitete signala kako na razini IT, tako i na terenu. Ako se smanjuje, to može biti pokazatelj povećane gustoće čestica ili naslaga na unutarnjoj stijenci cijevi.

Primjene senzora ultrazvučnog protoka

U primjenama s ultračistom vodom, običnom vodom i medijima na bazi vode, SU Puresonic idealan je izbor za precizno mjerenje protoka. Senzor ne samo da pouzdano nadzire količinu pročišćene vode u obradi vode, već je u čišćenju dijelova i raznim primjenama rashladne vode ključna komponenta za regulaciju količine vode.

Proizvodi