• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Prikaz trenutačne petlje za signale 4…20mA

Prikaz analognih vrijednosti

Unatoč rastućoj digitalizaciji, još uvijek postoje mnoge situacije u kojima se analogno izmjerene vrijednosti kao što je razina u spremniku ili temperatura klimatizirane prostorije moraju moći izravno očitati u upravljačkom ormariću ili na upravljačkom stolu. Prikaz trenutačne petlje osmišljen je točno za tu svrhu.

Jednostavno prolazi petljom u liniju analognog signala 4…20mA. Nije potreban izvor napona jer je energija analognog signala dovoljna za napajanje uređaja.

Fleksibilno prilagođavanje vrijednosti

Zaslon se može konfigurirati tako da prikazuje izmjerenu veličinu kao stvarnu vrijednost, poput razine u centimetrima ili temperature u Celzijevim stupnjevima. U tu svrhu korisnik može slobodno definirati i skalirati mjerni raspon upotrebljavajući početne i krajnje točke. Čak se i nelinearni signali mogu jednostavno prikazati kao linearne vrijednosti pomoću točaka linearizacije koje se mogu slobodno pozicionirati. Na primjer, kut otvora blende može se naznačiti pomoću izmjerenih vrijednosti udaljenosti. To korisniku pruža snažan prikaz izmjerenih vrijednosti jednostavan za upotrebu.