Senzor vibracije VW s baterijskim napajanjem
Praćenje vibracija za jednostavne strojeve
Senzorom vibracije s baterijskim napajanjem, u kombinaciji s pristupnikom ZB0929 i sustavom moneo RTM omogućuje se sveobuhvatno praćenje stanja stroja u skladu s normom ISO 10816.
S integriranim praćenjem temperature moguće je otkriti neizbježno otećenje strojeva i zakazati održavanje usmjereno k potražnji radi sprječavanja većeg otećenja i skupih zastoja.
Brza integracija, pouzdana komunikacija
Bežičnim dizajnom omogućuje se ugradnja senzora na dijelove stroja kojima je teko pristupiti. Podaci se zatim prenose na pristupnik izravno ili putem tehnologije mreže a zahvaljujući niskoj potronji energije i bateriji velikog kapaciteta, traje najmanje četiri godine.
Opsežna povezivost pristupnika
Na pristupnik se može spojiti do 30 senzora jednim pritiskom na gumb. Osim žičanog ethernetskog sučelja, sam pristupnik ima i razne mogućnosti bežičnog povezivanja.
Besprijekorna integracija na razinu IT-a
Besprijekorna integracija u softver moneo IIoT čini podatke brzo i lako dostupnima za analizu i vizualizaciju. Time se olakava uspostavljanje pouzdanog nadzora postrojenja na temelju IT-a.