Senzor razine LI za otkrivanje razine točke i nadzor curenja
Pouzdana alternativa za prekidače s plovkom
Senzor razine LI savršen je za otkrivanje razine i curenja. Zahvaljujući tehnologiji kapacitivnog mjerenja senzor nema pokretnih dijelova. Smetnje uzrokovane naslagama na mehaničkim dijelovima na taj se način isključuju, čime se štede troškovi održavanja i vrijeme.
Prekidač za graničnu vrijednost razine uključi i pokreni s digitalnom komunikacijom
Osnovne postavke pri isporuci prikladne su za upotrebu u ulju ili vodi, tako da se u tim slučajevima može izvesti instalacija uključi i pokreni. Uz to, senzor se može prilagoditi prema potrebi putem IO-Linka. Senzorom se također otkriva temperatura medija te se digitalno prenosi putem IO-Linka.
Odobrenje WHG
Verzije serije LI21x odobrene su za DIBt i imaju odobrenje prema njemačkom Saveznom zakonu o vodi (WHG). Zakon služi radi zaštite površinskih voda, podzemnih voda i priobalnih voda. Pogotovo kada se radi o skladištenju tvari opasnih za vodu, spremnici i senzori ugrađeni na njih moraju imati odobrenje WHG-a.
Pravi izbor iz dobrih razloga
Pouzdano otkrivanje proizvoda, razlikovanje ulja od vode
LI nudi mjerenje razine s ugrađenim nadzorom temperature
Nadzor razine točke rashladnog maziva, npr. uporaba radi zaštite od prekomjernog protoka
Cilj
- Jednostavno i pouzdano praćenje granične vrijednosti razine, npr. uporaba radi zaštite od prekomjernog protoka
Prednosti
- Praćenje temperature i razine za povećanu transparentnost u području primjene
- Može se upotrebljavati u širokom rasponu temperature
- Bez mehaničkih dijelova – potrebno je minimalno održavanje
- Lako postavljanje putem ugrađene induktivne tipke ili putem softvera, npr. moneo
Praćenje granične vrijednosti razine hidrauličnog ulja
Cilj
- Lako i pouzdano praćenje granične vrijednosti razine hidrauličnog ulja
Prednosti
- Praćenje temperature i razine za povećanu transparentnost u području primjene
- Pouzdano praćenje zahvaljujući tehnologiji za kapacitivno mjerenje
- Bez mehaničkih dijelova – potrebno je minimalno održavanje
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Zamjena prekidača s plovkom
Prednosti
- LI nema pokretnih dijelova
- nema lijepljenja ili zaglavljenja
- smanjena složenost održavanja
- produljeno vrijeme neprekidnog rada stroja
- Pouzdano radi čak i u slučaju zaprljanja i zapjenjenosti
- Fleksibilan položaj ugradnje
LI je dostupan u četiri različite duljine:
Bez odobrenja WHG-a | S odobrenjem WHG-a |
---|---|
LI5131 (132mm) | LI2131 (132mm) |
LI5132 (273mm) | LI2132 (273mm) |
LI5133 (481mm) | LI2133 (481mm) |
LI5134 (737mm) |
Prednosti sa sustavom IO-Link
- Uključi i pokreni zahvaljujući digitalnoj komunikaciji
Osnovne postavke pri isporuci prikladne su za upotrebu u vodi uz LI513x i za upotrebu u ulju uz LI213x. U tim slučajevima može se provesti instalacija uključi i pokreni. Uz to, senzor se može prilagoditi prema potrebi putem IO-Linka - Jedan senzor – dva mjerna parametra
Uz razinu, senzorom se također otkriva temperatura medija te se digitalno prenosi putem IO-Linka - Transparentni postupci
Srednje se promjene točno otkrivaju, što omogućuje rano poduzimanje mjera održavanja - Fleksibilnost
Slobodna konfiguracija izlaza za prebacivanje