• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Mjerenje brzine protoka bez ikakvih prepreka: ultrazvučni senzor SU Puresonic

  • Precizno mjerenje protoka ultračiste vode i obične vode
  • Čvrsta mjerna cijev bez komponenti izrađena od nehrđajućeg čelika nudi visoku otpornost na medije i trajnu otpornost na prodor
  • Žaruljicom LED za prikaz radnog statusa signalizira se status senzora prema standardu Namur NE107
  • Zaključci o kvaliteti postupka mogući su na temelju ostvarene snage signala

Točni mjerni podaci čak i s ultračistom vodom

Senzorom SU Puresonic vrlo se precizno otkriva brzina protoka vode pri volumenima do 1000l/min. Zahvaljujući ultrazvučnoj tehnologiji, to se odnosi i na ultračistu vodu niske vodljivosti koja se proizvodi u postrojenjima za reverznu osmozu. U kombinaciji sa senzorima vodljivosti iz obitelji LDL može se uspostaviti pouzdana kontrola kvalitete u postupku filtracije.
Mjerna cijev senzora SU Puresonic izrađena je od nehrđajućeg čelika i nema mjernih elemenata, brtvi i pokretnih dijelova. To znači da su kvarovi uzrokovani oštećenjima, curenjima ili začepljenjima, koji se mogu pojaviti u mehaničkim sustavima kao što su rotori ili turbine, ili padovi tlaka povezani s dizajnom isključeni od samog početka.

Jačina signala kao pokazatelj kvalitete i održavanja

Kontinuirano praćenom jačinom signala omogućuje se donošenje zaključaka o kvaliteti medija ili potrebi za održavanjem. Padajuća vrijednost može biti pokazatelj povećanja čestica u mediju ili naslaga na unutarnjoj stijenci cijevi. Jačina signala prenosi se aciklički putem IO-Linka i na taj se način omogućuje planiranje radova održavanja ili prilagodba slijeda postupaka u ranoj fazi. Time se jamči vrhunska kvaliteta proizvoda. Ta je funkcija također provedena za konvencionalne sustave koji još nemaju IO-Link. Ako jačina signala padne ispod unaprijed definirane razine, promijenit će se status uređaja i senzor će to signalizirati putem dijagnostičke izlazne vrijednosti i žaruljice LED za prikaz radnog statusa.

Dodatci